chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q253EQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q253EQ1
Rendelési azonosító sz. 3031971
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
30 x 25 x 62.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q253EQ1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
124,00 EUR
Tétel összesen
124,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése