chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30AW3LP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3LP
Rendelési azonosító sz. 3032328
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
163,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3LP
Tétel összesen
163,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése