chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q40SN6LP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q40SN6LP
Rendelési azonosító sz. 3032360
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
46 x 40.1 x 69.8 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
145,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40SN6LP
Tétel összesen
145,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése