chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q40AW3FF200 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q40AW3FF200
Rendelési azonosító sz. 3032365
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
46 x 40.1 x 69.8 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
205,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40AW3FF200
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése