chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30RW3FF200Q1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30RW3FF200Q1
Rendelési azonosító sz. 3033366
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
201,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30RW3FF200Q1
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése