chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30SP6FF200Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30SP6FF200Q
Rendelési azonosító sz. 3033370
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
166,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30SP6FF200Q
Tétel összesen
166,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése