chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30SN6RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30SN6RQ
Rendelési azonosító sz. 3033377
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
115,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30SN6RQ
Tétel összesen
115,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése