chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30AW3RQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3RQ1
Rendelési azonosító sz. 3033380
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Tube
Protection class
IP69
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Output function
Relay output
Switching element function
Light operation
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
138,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3RQ1
Tétel összesen
138,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése