chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
Q40RW3FF400Q1
Rendelési azonosító sz. 3033389
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
214,00 EUR
Tétel összesen
214,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40RW3FF400Q1
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Max. range
400
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
46 x 40.1 x 82.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range
400