chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
T30RW3FF400 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T30RW3FF400
Rendelési azonosító sz. 3033427
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
200,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30RW3FF400
Tétel összesen
200,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése