chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
T30RW3R | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T30RW3R
Rendelési azonosító sz. 3033429
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
2
Design
Tube
Protection class
IP69
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Max. range
60000
Output function
Relay output
Switching element function
Dark operation
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range
60000
Raktáron
Listaár
116,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T30RW3R
Tétel összesen
116,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése