chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S18SN6LPQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18SN6LPQ
Rendelési azonosító sz. 3033449
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18SN6LPQ
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
138,00 EUR
Tétel összesen
138,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése