chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A312CQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312CQD
Rendelési azonosító sz. 3033730
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
16
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
16
Light type
IR
Construction size
84 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
16
Raktáron
Listaár
252,00 EUR
Tétel összesen
252,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312CQD
Ügyfélszolgálat felkeresése