chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S30AW3FF200 W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3FF200 W/30
Rendelési azonosító sz. 3033886
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Cable length (m)
9
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3FF200 W/30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
254,00 EUR
Tétel összesen
254,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése