chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S30SN6R W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30SN6R W/30
Rendelési azonosító sz. 3033893
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Cable length (m)
9
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30SN6R W/30
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
163,00 EUR
Tétel összesen
163,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése