chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM30RW3RQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
SM30RW3RQ1
Rendelési azonosító sz. 3034163
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
Árcsoport
F3
Listaár
184,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30RW3RQ1
Tétel összesen
184,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése