chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q8562E-B | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q8562E-B
Rendelési azonosító sz. 3034263
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
23000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
85 x 65 x 25 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
23000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
115,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q8562E-B
Tétel összesen
115,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése