chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q40RW3LPQ21 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q40RW3LPQ21
Rendelési azonosító sz. 3034420
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
46 x 40.1 x 82.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
208,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40RW3LPQ21
Tétel összesen
208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése