chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MIAD9DQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9DQ
Rendelési azonosító sz. 3034625
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
380
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
84 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
380
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
208,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9DQ
Tétel összesen
208,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése