chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
T18RW3LQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T18RW3LQ1
Rendelési azonosító sz. 3034929
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
132,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18RW3LQ1
Tétel összesen
132,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése