chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SMI306EBQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
SMI306EBQ
Rendelési azonosító sz. 3035269
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
140000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
140000
Listaár
246,00 EUR
Tétel összesen
246,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMI306EBQ
Ügyfélszolgálat felkeresése