chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
SMI30RN6RBQ
Rendelési azonosító sz. 3035275
Raktáron
Listaár
245,00 EUR
Tétel összesen
245,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMI30RN6RBQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
140000
Function
Opposed mode sensor
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
140000
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu