chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SMI306EYQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
SMI306EYQ
Rendelési azonosító sz. 3035277
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
Árcsoport
F3
Listaár
225,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMI306EYQ
Tétel összesen
225,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése