chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SMI30RN6RYQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
SMI30RN6RYQ
Rendelési azonosító sz. 3035281
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
140000
Function
Opposed mode sensor
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
140000
Listaár
268,00 EUR
Tétel összesen
268,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMI30RN6RYQ
Ügyfélszolgálat felkeresése