chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q45VR2D | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q45VR2D
Rendelési azonosító sz. 3035438
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
450
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
450
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
166,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45VR2D
Tétel összesen
166,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése