chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM31ELMHSQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM31ELMHSQDP
Rendelési azonosító sz. 3035669
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
121,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM31ELMHSQDP
Tétel összesen
121,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése