chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A30SRLNCQDC | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A30SRLNCQDC
Rendelési azonosító sz. 3035913
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Dark operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
150000
Raktáron
Listaár
453,00 EUR
Tétel összesen
453,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A30SRLNCQDC
Ügyfélszolgálat felkeresése