chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
SMA30SELC W/30
Rendelési azonosító sz. 3035938
Raktáron
Listaár
500,00 EUR
Tétel összesen
500,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
9
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMA30SELC W/30