chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
Q40AW3LPQ3
Rendelési azonosító sz. 3036979
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
184,00 EUR
Tétel összesen
184,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q40AW3LPQ3
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
IR
Construction size
50 x 46 x 40 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
6000
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu