chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45VR2RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45VR2RQ
Rendelési azonosító sz. 3037004
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
165,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45VR2RQ
Tétel összesen
165,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése