chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
T18AW3REQI | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
T18AW3REQI
Rendelési azonosító sz. 3037066
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
20000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
193,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T18AW3REQI
Tétel összesen
193,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése