chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S18AW3REQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18AW3REQ1
Rendelési azonosító sz. 3037082
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
20000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
155,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18AW3REQ1
Tétel összesen
155,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése