chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S30AW3REQ1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
S30AW3REQ1
Rendelési azonosító sz. 3037090
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S30AW3REQ1
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
346,00 EUR
Tétel összesen
346,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése