chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q25SN6RE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q25SN6RE
Rendelési azonosító sz. 3037092
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
30 x 25 x 50.2 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
20000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
201,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q25SN6RE
Tétel összesen
201,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése