chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM30SP6REQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
SM30SP6REQ
Rendelési azonosító sz. 3037111
Raktáron
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
60000
Function
Opposed mode sensor
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
60000
Listaár
277,00 EUR
Tétel összesen
277,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30SP6REQ
Ügyfélszolgálat felkeresése