chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM30PRLEQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM30PRLEQD
Rendelési azonosító sz. 3037146
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
150000
Raktáron
Listaár
584,00 EUR
Tétel összesen
584,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30PRLEQD
Ügyfélszolgálat felkeresése