chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
MIAD9LVAGQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9LVAGQ
Rendelési azonosító sz. 3037294
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
84 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
250,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9LVAGQ
Tétel összesen
250,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése