chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q45AD9D
Rendelési azonosító sz. 3037617
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
222,00 EUR
Tétel összesen
222,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
300
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
87 x 54.1 x 44.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9D