chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45AD9CV | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q45AD9CV
Rendelési azonosító sz. 3037623
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
38
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
38
Light type
Red
Construction size
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
38
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
250,00 EUR
Tétel összesen
250,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9CV
Ügyfélszolgálat felkeresése