chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45AD9FQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45AD9FQ
Rendelési azonosító sz. 3037631
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
IR
Construction size
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
222,00 EUR
Tétel összesen
222,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9FQ
Ügyfélszolgálat felkeresése