chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45AD9RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45AD9RQ
Rendelési azonosító sz. 3037636
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
103 x 54.1 x 44.5 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
210,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45AD9RQ
Tétel összesen
210,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése