chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MIAD9CV2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9CV2
Rendelési azonosító sz. 3037712
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
43
Function
Proximity switch
Focal distance (mm)
43
Light type
Red
Construction size
66 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
43
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
232,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9CV2
Tétel összesen
232,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése