chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MIAD9LVAG W/30' | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9LVAG W/30'
Rendelési azonosító sz. 3038025
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
66 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
2000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
281,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9LVAG W/30'
Tétel összesen
281,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése