chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q45BB6DLQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45BB6DLQ5
Rendelési azonosító sz. 3038664
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
1800
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
103 x 56.4 x 44.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
1800
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
180,00 EUR
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6DLQ5
Ügyfélszolgálat felkeresése