chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q45BB6LPQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q45BB6LPQ5
Rendelési azonosító sz. 3038666
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
177,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BB6LPQ5
Tétel összesen
177,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése