chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
MI9EQ
Rendelési azonosító sz. 3040143
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
128,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MI9EQ
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
84 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
6000
Tétel összesen
128,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése