chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
MIAD9R W/30 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9R W/30
Rendelési azonosító sz. 3040145
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Cable length (m)
9
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
66 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
232,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9R W/30
Tétel összesen
232,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése