chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
MIAD9RQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
MIAD9RQ
Rendelési azonosító sz. 3040146
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Light operation
Output function
NAMUR
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
84 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
NAMUR
Max. range (mm)
6000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
207,00 EUR
Tétel összesen
207,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
MIAD9RQ
Ügyfélszolgálat felkeresése