chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
Q45BW22LPQ1
Rendelési azonosító sz. 3040218
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
211,00 EUR
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q45BW22LPQ1
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
6000