chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q459E W/30
Rendelési azonosító sz. 3040813
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
147,00 EUR
Tétel összesen
147,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
9
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
6000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q459E W/30